/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pour un air plus pur

    L’apport d’un air extérieur pur limite la recirculation de l’air vicié. Mais pour que vos bâtiments soient véritablement sains, vos systèmes de filtration, de régulation de l’humidité, de ventilation, de température et de pression doivent aussi être au point. Placez-les entre nos mains expertes.

    Restez au fait des derniers produits, solutions et tendances.

    Produits

    Bactéries, pollens, substances nocives et autres polluants :

    grâce à notre technologie de filtration, dites adieu aux particules en suspension dans l’air.

    Un air pur en deux temps trois mouvements

    Améliorez la qualité de votre air en deux étapes : notre purificateur électronique piège les particules, puis les rayons UV-C éliminent tous les agents pathogènes qu’elles contiennent.

    Éliminez fumées, poussières, pollens et squames avant qu’ils n’atteignent les personnes.

    Nos purificateurs d’air utilisent des filtres hautement efficaces pour éliminer les substances aéroportées susceptibles de provoquer des allergies ou de l’asthme. Certains éliminent même les odeurs.

    Un air pur en deux temps trois mouvements

    Améliorez la qualité de votre air en deux étapes : notre purificateur électronique piège les particules, puis les rayons UV-C éliminent tous les agents pathogènes qu’elles contiennent.

    Les substances nocives qui se déposent sur les bobines des systèmes de CVC ne résistent pas aux rayons UV-C.

    Aussi utilisons-nous également cette technologie dans les ventilo-convecteurs et les climatiseurs terminaux autonomes les plus compacts.

    La clé d’une purification d’air optimale : les données.

    Purifier automatiquement l’air implique de posséder des données précises sur la qualité de l’air. Pour les obtenir, misez sur notre large gamme de capteurs de qualité de l’air intérieur.

    Comment économiser 40 % sur vos coûts de climatisation ? Par un apport d’air extérieur.

    Notre système JADE™ refroidit naturellement vos bâtiments grâce à l’air extérieur, vous permettant de réaliser des économies pouvant atteindre jusqu’à 40 %.

    Des capteurs de pression fiables pour plus de sécurité

    Nos capteurs mesurent des pressions extrêmement basses, surveillent des pressions différentielles et sont disponibles dans des plages de pression allant jusqu’à 1000 psi.

    Des vannes venturi pour une fiabilité accrue

    Quand la santé et la flexibilité deviennent des enjeux majeurs, comme dans les établissements de santé, misez sur la fiabilité des vannes venturi de Phoenix Controls.

    La clé d’une purification d’air optimale : les données.

    Purifier automatiquement l’air implique de posséder des données précises sur la qualité de l’air. Pour les obtenir, misez sur notre large gamme de capteurs de qualité de l’air intérieur.

    Niagara N4

    Véritable incarnation de l’ouverture, le logiciel WEBs N4 vous aide à tirer pleinement parti de l’Internet des objets. Attribuez plus de tâches de contrôle et de gestion à des périphériques edge intelligents.

    temperature-tile-5-356x235
    temperature-tile-5-356x235
    Ce n’est pas pour rien si notre thermostat est le n° 1 du marché : simplicité

    d’utilisation, précision, et rendu esthétique comptent parmi ses multiples atouts et séduisent toujours plus d’utilisateurs.

    Modules muraux à installer avec seulement deux fils, voire sans aucun fil

    Il suffit de connecter deux fils pour installer nos modules Zio ultra-précis dotés des technologies de pointe. Ou, pour encore plus de gain de temps, d’opter pour nos variantes sans fil.

    La réputation de nos régulateurs de température à distance. les précède.

    Nos régulateurs de température ON/OFF sont connus pour leur capacité à satisfaire aux exigences les plus strictes en matière de précision et de performance durable.

    Contenu connexe

    Envie d’approfondir le sujet ?
    La demande de bâtiments plus sains est vouée à croître. Nous vous aiderons à y répondre.

    À mesure que l’activité économique reprend, chacun veut avoir l’assurance de travailler dans des bâtiments sains. Première étape : la qualité de l’air.

    LIRE LE BLOG

    L’ère est aux bâtiments sains.

    Découvrez les solutions proposée par Honeywell pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments commerciaux, les écoles et les hôpitaux.

    REGARDER LA VIDÉO

    La nouvelle norme ANSI facilite la tâche des concepteurs et des professionnels de santé

    Récemment mise à jour, la norme ANSI 62.1 simplifie les calculs et améliore le cadre de travail des concepteurs et des professionnels de santé.

    EN SAVOIR PLUS SUR LA NORME 62.1

    Contacter un expert en bâtiments sains.