/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html
×

Port St. Lucie

Ekologický přístup přináší zisk v Port St. Lucie

Město Port St. Lucie na Floridě si vybralo společnost Honeywell k realizaci projektu v hodnotě 7,1 milionu dolarů zaměřeného na zlepšení zařízení a infrastruktury s cílem snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů ve městě. Na základě smlouvy o energetických úsporách proplatí společnost Honeywell městu rozdíl, pokud skutečné úspory nedosáhnou odhadovaných hodnot. Port St. Lucie navíc očekává, že projekt přinese téměř 3 miliony dolarů nad rámec garantovaných úspor.

Úspora energie v přístavu v Port St. Lucie
Zákazník

Port St. Lucie

  • Port St. Lucie (PSL) je deváté největší město na Floridě se 166 000 obyvateli a rozlohou 116 čtverečních mil.
  • PSL se nachází na východním pobřeží Floridy, na půli cesty mezi Miami a Orlandem.
  • Port St. Lucie má více než 170 městských zařízení a infrastrukturních systémů.
Problém
  • PSL čelilo snižování rozpočtů, rostoucím výdajům a potřebě zlepšení infrastruktury zařízení.
  • Město potřebovalo ušetřit na nákladech na energie, aby mohlo peníze přesměrovat na jiné projekty.
  • Hledalo energetická vylepšení, která by se nejen zaplatila sama, ale potenciálně by také generovala pozitivní cash flow.
  • Zavázalo se snížit emise skleníkových plynů.
Řešení Honeywell
  • Společnost Honeywell provedla průzkum více než 150 městských zařízení a infrastrukturních systémů a vypracovala pro město plán implementace více než 15 opatření na úsporu energie. Očekává se, že tato práce sníží spotřebu elektřiny téměř o 5,4 milionu kilowatthodin ročně, což je množství dostačující k napájení v průměru 460 domácností. Následné snížení emisí oxidu uhličitého odpovídá odstranění více než 730 automobilů z provozu.
  • Společnost Honeywell zaručuje úsporu ve výši 17 milionů USD prostřednictvím 15leté smlouvy o úsporách energie a uhradí městu rozdíl, pokud skutečná návratnost nedosáhne odhadovaných hodnot. Port St. Lucie navíc očekává, že projekt přinese téměř 3 miliony dolarů nad rámec garantovaných úspor.
  • Společnost Honeywell vybuduje chladicí zařízení, které bude poskytovat chlazenou vodu do radnice a dvou dalších budov, které jsou součástí hlavního městského komplexu.
  • Zařízení bude zahrnovat vysoce účinný chiller s bezkontaktním kompresorem, který nahradí několik zastaralých jednotek, jež v současné době slouží komplexu.
  • Společnost Honeywell vylepší osvětlení ve více než 40 zařízeních a parcích města.
  • Kromě jiných vylepšení přidají inženýři ovládací prvky, jež umožní úředníkům města lépe spravovat systémy vytápění, chlazení a osvětlení.

„Je příjemné vědět, že se chováte ekologicky, ale ještě příjemnější je při tom generovat zisk,“ řekl Greg Oravec, městský manažer v Port St. Lucie. „Jsme ve stejné pozici jako ostatní obce v celém státě a v celé zemi – snažíme se toho každý rok dělat víc, ale s méně prostředky. Kdykoli můžeme ušetřit miliony na zbytečných výdajích, provést zásadní zlepšení a vrátit peníze do rozpočtu, je to absolutní vítězství pro město i daňové poplatníky.“

Ekologický přístup přináší zisk v Port St. Lucie

Spotřeba elektřiny se ve městě sníží téměř o 5,4 milionu kilowatthodin ročně, což je množství dostačující k napájení v průměru 460 domácností.

5,4 milionu kilowatthodin ročně

Snížení uhlíkových emisí odpovídá odstranění více než 730 automobilů z provozu. Dopad na životní prostředí

Port St. Lucie očekává, že projekt přinese téměř 3 miliony dolarů nad rámec garantovaných úspor. Úspora 3 milionů USD