Kartenleser
Omni®Smart Kartenleser, Mobiltauglich
Die charakteristischen Omni® Smart-Lesegeräte für die physische Zugangskontrolle von Honeywell bieten Vielseitigkeit, Leistung und mobile Konnektivität für einen äußerst anpassungsfähigen und sicheren Ansatz für die elektronische Zugangskontrolle.
Honeywell Omni® Smart-Lesegeräte bieten eine beispiellose Bandbreite an Funktionen und bieten Installateuren und Administratoren von Sicherheitssystemen einen einfachen und effektiven Ansatz zur sicheren Zugangskontrolle für nahezu jedes Szenario.
Mit Unterstützung für die breiteste Palette an Ausweistechnologien – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – sind Honeywell Omni® Smart-Lesegeräte die perfekte Wahl für diejenigen, die den Übergang zu einer sicheren Authentifizierungstechnologie vollziehen möchten.
Honeywell Omni® Smart-Lesegeräte gehen über den traditionellen Sicherheitsansatz hinaus, indem sie so konzipiert sind, dass sie ferngesteuert angeschlossen und verwaltet werden können, ohne dass jedes Gerät physisch berührt werden muss. Diese Funktionalität versetzt Zutrittskontrollsysteme in die Lage, dynamisch auf neue Anforderungen, Konfigurationen oder Bedrohungen zu reagieren.
Es sind Modelle für Anwendungen erhältlich, die einen schmalen Leser erfordern, oder für die Wandschaltermontage, mit oder ohne Tastenfeld.
Merkmale und Vorteile:- Standardmäßig für Mobilgeräte bereit
- Schlankes, innovatives Design für moderne Architektur
- Integriertes OSDP für sichere Authentifizierung und Konfiguration nach der Installation
- Aufbauend auf einer Hardwareplattform, die so konzipiert ist, dass sie an die Unterstützung zukünftiger Technologien angepasst werden kann
- Nutzung der Leistungsfähigkeit des HID Origo®-Ökosystems
- Unterstützt Apples Enhanced Contact-less Polling (ECP) zur Unterstützung von Anmeldeinformationen in Apple Wallet