Thermostate
WTS Touchscreen-Thermostat
Der Touchscreen-Thermostat der WTS-Serie ist ein Temperaturregler mit extragroßem LCD-Display, kapazitiver Touch-Oberfläche mit Farbsymbolen und manueller oder automatischer Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit.
Der Touchscreen-Thermostat der WTS-Serie ist ein Temperaturregelgerät mit extragroßem LCD-Display, kapazitiver Touch-Oberfläche mit Farbsymbolen und manueller oder automatischer Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit.
Die Geräte überwachen die tatsächliche Raumtemperatur und die eingestellte Temperatur in Echtzeit, um das Öffnen/Schließen der Ventile und die Gebläsedrehzahl in den Gebläsekonvektoren zu steuern und so die Raumtemperatur auf den gewünschten Komfort für den Bewohner zu regeln. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen, einschließlich weißem oder schwarzem Gehäuse, Feuchtigkeitsanzeige, Modbus-Kommunikation und ECM-Ventilatorunterstützung.
Features & Benefits:- Extragroßes LCD-Display und Bedienoberfläche
- Auswahl der Temperaturanzeige (Raumtemperatur oder Solltemperatur)
- Eingebauter Temperatursensor
- Manuelle oder automatische Wahl der Lüftergeschwindigkeit
- Einfrierschutz
- Bedientasten sperren/entsperren
- Zeitgesteuerte Abschaltung
- CE