Zonen- und Raumregler
Merlin NX Compact VAV Regler
The Merlin NX Compact VAV Controller provide flexible, freely programmable, demand-led control for variable air volume applications.
Der Merlin NX Compact VVS Regler ist Teil der MERLIN NX Familie. Die MERLIN NX Unitary Controller bieten eine flexible, freiprogrammierbare bedarfsgerechte Kontrolle mit spürbaren Vorteilen in Form geringerer Energiekosten, während neue Ebenen von Funktionen u. Effizienzen in Gebäuden ermöglicht werden. Diese skalierbaren und frei programmierbaren BACnet MS/TP-basierten einheitlichen Steuerungen nutzen intelligente Engineering- und Inbetriebnahme-Tools und die Sylk™ Bus Technology. Mit dem Arena NX (Niagara) Tool können mehrere flexible Konfigurationen erreicht werden, um spezifische Anwendungen zu adressieren.
Merkmale und Vorteile:- Kompakter Entwurf für kleine Gehäuse.
- Einfach auf runden Durchführungen zu installieren.
- Integrierter DP-Sensor und vor Ort austauschbarer 5 Nm-Antrieb mit 90 Sek. Laufzeit bei 60 Hz (108 Sek. bei 50 Hz).
- Hochpräziser Zweiwege-DP-Sensor zur präzisen Messung auch bei niedrigem Luftstrom.
- Unterstützt die Anpassung der autom. Baudrate für die BACnet MS/TP-Kommunikation.
- Auto-MAC-Adressierung.
- Farbcodierte abnehmbare Anschlussblöcke zur Vereinfachung der Beschaltung und des Austauschs.
- Unterstützt Programmierung Offline und bei stehender Verbindung. Die Programmierung bei stehender Verbindung ermöglicht eine schnelle Optimierung der Anwendung mit einem einzigen Arbeitsinstrument.
- Unterstützt das Konzept flexibler Anwendungen
- Masseninbetriebnahme von ähnlichen Controller-Anwendungen
- UL916 certified
- BTL-listed, BACnet B-AAC profile
- CB Certificate
- CE approved
- FCC part 15B-compliant.
- RoHS conformity
- IC