Erweiterungsmodule
Vier-Wege-Relais
Die Vier-Wege-Relaisschnittstelle ist eine I/F-Kunststoffbox mit einer maximalen Betriebsspannung von 125 V AC oder 150 V DC.
Die Vier-Wege-Relaisschnittstelle ist eine I/F-Kunststoffbox mit einer maximalen Betriebsspannung von 125 V AC oder 150 V DC.
Merkmale und Vorteile:- Widerstand ist 280 - (42mA)
- Nennstrom ist 1,25mA
- Maximale Betriebsspannung ist 125 V AC oder 150 V DC
Andere
- Maximum Operating Voltage
- 8.5 - 16 volt
- Maximum Resistance
- 280 ?
Andere
- Maximum Operating Voltage
- 8.5 - 16 volt
- Maximum Resistance
- 280 ?
- Maximum Operating Voltage : 8.5 - 16 volt
- Maximum Resistance : 280 ?