E/A-Module
Hybrid-Feldbus E/A-Modul
Dies ist ein Hybrid-Feldbus-E/A-Modul, das für die Verwendung mit multivalenten Regler der Serie MVC-80 vorgesehen ist.
Dies ist ein Hybrid-Feldbus-E/A-Modul, das für die Verwendung mit multivalenten Steuerungen der Serie MVC-80 vorgesehen ist.
Zertifizierungen:- CE
- EN 60730-1:2005-12
- EN 60730-2-9:2005-10
Andere
- Relay Voltage
- 24
- Overall Width
- 110 Millimeter-PRD
- Relay Current
- 500mA milliampere
- Supply Voltage
- 24/24
- Overall Height
- 216 Millimeter-PRD
- Number of Outputs
- 8 Analog, 6 Relay
- Input and Output Type
- Analong; Digital; Relay
- Number of Inputs
- 8 Analog, 12 Digital
- Total Ports
- 35
- Regulatory Approvals
- CE; EN 60730-1:2005-12; EN 60730-2-9:2005-10
Andere
- Relay Voltage
- 24
- Overall Width
- 110 Millimeter-PRD
- Relay Current
- 500mA milliampere
- Supply Voltage
- 24/24
- Overall Height
- 216 Millimeter-PRD
- Number of Outputs
- 8 Analog, 6 Relay
- Input and Output Type
- Analong; Digital; Relay
- Number of Inputs
- 8 Analog, 12 Digital
- Total Ports
- 35
- Regulatory Approvals
- CE; EN 60730-1:2005-12; EN 60730-2-9:2005-10
- Relay Voltage : 24
- Overall Width : 110 Millimeter-PRD
- Relay Current : 500mA milliampere
- Supply Voltage : 24/24
- Overall Height : 216 Millimeter-PRD
- Number of Outputs : 8 Analog, 6 Relay
- Input and Output Type : Analong; Digital; Relay
- Number of Inputs : 8 Analog, 12 Digital
- Total Ports : 35
- Regulatory Approvals : CE; EN 60730-1:2005-12; EN 60730-2-9:2005-10