Brandmelderzentrale
Brandmeldezentrale der Reihe DXc
Die Morley-IAS-Brandmeldezentrale zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wertigkeit mit fortschrittlichen Funktionen und intuitiver Funktionalität aus.
Die Morley-IAS-Brandmeldezentrale ist ideal für den Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden geeignet. Es handelt sich um eine kompakte, leistungsstarke, funktionsreiche und wirtschaftliche Brandmeldezentrale, die sowohl dem Errichter als auch dem Endbenutzer hilft. Die DX Connexion ist eine Erweiterung der Morley-IAS Dimension-Bedienfeldreihe und verbindet die traditionellen Morley-IAS-Qualitäten wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wertigkeit mit fortschrittlichen Merkmalen und intuitiver Funktionalität. Befestigen Sie die Zentrale einfach an der Wand, schließen Sie die Feldverdrahtung an, schalten Sie sie ein und in nur fünf Tastendrücken haben Sie ein konformes, funktionierendes Feueralarmsystem. Das große grafische Display der Zentrale bietet eine klare Menüstruktur, die den gesamten Einrichtungsprozess schnell, übersichtlich und intuitiv gestaltet.
Merkmale und Vorteile:- Netzwerk mit bis zu 16 Ringleitungen (16x1 Ringe, 8x2 Ringe, 4x4 Ringe oder beliebige Kombinationen bis zu 16 Ringleitungen)
- Echtes Peer-to-Peer- und fehlertolerantes Netzwerk für hohe Systemzuverlässigkeit
- Optionale Alarm-LEDs für 40 oder 80 Zonen
- Einfache Einrichtung per 5-Tasten-Kombination
- Großes blaues LCD-Display.
- Zertifiziert nach BS5839
- Zertifiziert nach EN6059
- Zertifiziert nach EN54-2
- Zertifiziert nach EN54-4
- LPCB-geprüft.
Andere
Bitte Anmelden um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen