Zubehör f. Handfeuermelder
DCSF Wandgehäuse
Das DCSF Gehäuse ist ein aus Stahlblech gefertigtes Wandgehäuse für den Einbau eines Feuerwehr-Funkrufmikrofons DCSF12 oder DCSF1
DCSF Enclosure ist ein aus Stahlblech gefertigtes Wandgehäuse für den Einbau eines Feuerwehr-Funkrufmikrofons DCSF12 oder DCSF in das Original-Gehäuse
Merkmale und Vorteile:- Rote Pulverbeschichtung, wie RAL 3000
- Tür mit einem Sichtfenster 180x120mm mit Acrylglas Abdeckung
- Interne Mounting Plate zur Installation des DCS
- 3 Kabeleingänge an der Rückwand des Gehäuses
- 2 Würgenippel am oberen und unteren Gehäuse bzw. an der Unterseite
- Ein Kabeleintritt rechts und links des Gehäuses
- Ein Winkelzusatz für Glasfaser converter Art.-Nr. 583317.21 im Gehäuse