Gehäuse und Hardware
Internal Lock Accessory
Internes Schlosszubehör hat eine profilierte Zylinderlochung.
Die kompakte und flache Gestaltung der Slimline-Familie ermöglicht eine verborgene Befestigung der Sensoren im Spalt zwischen Rahmen und Fensterscheibe oder Türblatt. Für die Öffnungs- und Verschlussüberwachung von Fenstern oder Türen mit Mehrfachverriegelung und verdeckter Schubstange ist ein spezieller Verschlusssensor erhältlich.
Der Sensor wird an der Druckstange des Schlosses befestigt. Eine Übertragung zwischen Sender und Sensor ist nur möglich, wenn das Fenster oder die Tür geschlossen und der Griff verriegelt ist.
Merkmale und Vorteile:- Zur Verwendung mit fast allen Schlössern mit Mehrfachverriegelung
- Kein Austausch der Originalausstattung notwendig
- Der Sensor kann problemlos an bereits bestehenden Fenster- oder Türinstallationen oder auch später montiert werden
Andere
- Color
- Chrome
Andere
- Color
- Chrome
- Color : Chrome