Bewegungsmelder
Viewguard PIR RF
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit flacher Spiegeloptik in drahtloser Funktechnik. Die Funktechnik, die mittels Dual-Band Übertragungsmodus eingesetzt wird, sorgt für höchste Übertragungssicherheit.
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit flacher Spiegeloptik in drahtloser Funktechnik. Die Funktechnik, die mittels Dual-Band Übertragungsmodus eingesetzt wird, sorgt für höchste Übertragungssicherheit.
Merkmale und Vorteile:- Zyklisches Feedback
- Überwachung des Akkuzustands
- Bidirektionale Funk-Kommunikation
- Flache Spiegeloptik zur Überwachung
- G108506 (EMT), Klasse B
- G108508 (EMT), Klasse B
- G108507 (EMT)
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 degree Celsius
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 degree Celsius