Geräuschsensoren
IDENTLOC Glass Breakage Sensor
Überwachung auf Öffnung und Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen mit Glaseinsatz.
Auswerteeinheit und IDENTLOC-Sensoren.
Merkmale und Vorteile:- Induktives Übertragungssystem = Keine Kabelverbindung zwischen dem festen und dem beweglichen Teil erforderlich
- Sensoren zur verborgenen (Slimline) oder Oberflächenmontage
- Zur Verwendung in Mehrfachverriegelungssystemen
- Bis zu 4 IDENTLOC-Sensoren können angeschlossen werden
- Zusätzlich eine Differentialmeldergruppe mit klarer Funktion
- Manipulationssicher
- Jeder Codeträger aus der Produktserie IDENT-KEY kann in Kombination mit der Sendereinheit verwendet werden, so dass vielseitige Anwendungen möglich sind
- Geringe Montagekosten
- G199509 (IDT), Klasse B
- VdS-Genehmigung