Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren
Temperaturfühler LoRaWAN
Der R718CT ist ein drahtloser Temperaturfühler. Er wird verwendet, um die Temperatur des Objekts und des Mediums zu erfassen, mit dem das Thermoelement in Kontakt ist.
Der R718CT ist ein Temperaturfühler, der zur Erfassung der Temperatur an schwer zugänglichen Stellen verwendet wird, wie z. B. Ablufttemperatur, Gefrierraumtemperatur, Wasserrohrtemperatur und andere allgemeine Anwendungen, bei denen ein Fühler zur Temperaturerfassung erforderlich ist.
Merkmale und Vorteile:- Integrierbar mit SaMBa
- Thermoelement-Erkennung
- Externer Thermoelement-Fühler mit Schutzart: Typ T Thermoelement IP67
- Verbesserte Energieverwaltung für längere Batterielebensdauer
- LoRaWAN Klasse A-kompatibel