/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

  

Chaque nouveau départ commence par l’ouverture d’une porte

Plus de 5 millions de serrures électroniques vendues. 

Plus de 4 millions de dispositifs de verrouillage Bluetooth® déployés.¹

  

Style et sécurité, en toute transparence, selon vos besoins.

interrupteur d’alimentation

Incroyablement facile

Grâce à une clé mobile sécurisée qui se trouve sur leur téléphone intelligent, les clients peuvent profiter d’un voyage sans tracas dans l’hôtel, notamment en déverrouillant facilement leur chambre sans contact à l’approche de la porte.

verrouillage infonuagique

Incroyablement sécuritaire

Le système DirectKey d’Onity protège les données d’identification des clés mobiles à l’aide d’un chiffrement AES 128 bits, qui complète les fonctions de sécurité intégrées aux serrures Serene.

verrouillage infonuagique

Personnalisable selon vos besoins

Conçu pour s’adapter à votre style avec une gamme de styles et de finis de levier disponibles. De plus, si vous avez besoin de plus de choix pour compléter votre style, les serrures Serene sont également compatibles avec une gamme de leviers de rechange.

code de fichier

Mise à niveau facile

Permet une mise à niveau facile lorsque des serrures Trillium et ADVANCE Trillium Onity sont installées. Aucune nouvelle découpe ou nouvelle peinture de porte n’est requise lors de l’installation de nouvelles serrures Trillium.

shield-check

Sécurité des données d’identification avancée

Les serrures Trillium RFID permettent la possibilité d’utiliser la technologie MIFARE Plus, une sécurité des données d’identification améliorée pour les cartes RFID.

téléphone

Technologie DirectKeyMC en option

Grâce à une application pour téléphone intelligent fournie par l’hôtel, les clients peuvent télécharger en toute sécurité leur clé attribuée pour accéder facilement à leur chambre et à d’autres zones à accès contrôlé.

groupe de travail

Convivialité

Clavier et écrans conformes aux normes ADA avec instructions claires et simples disponibles en plusieurs langues. Utilise la norme internationale d’un code à 4 ou 6 chiffres.

licence

Technologie novatrice

Les coffres-forts comprennent 2 boulons rotatifs en acier robuste antiperçage, des portes encastrées pour la protection contre l’insertion, un mécanisme antilabyrinthe, des vis de sécurité inviolables et un mécanisme renforcé par des boulons sur le côté.

licence

Très fiable

Protection contre les surtensions, jusqu’à 500 000 V, utilise 4 piles AA standard, peu coûteuses et largement disponibles.

télécommande

Offrez aux locataires plus de commodité et de confiance pour accéder à leurs effets personnels en leur permettant de déverrouiller les barrières et leur unité de rangement en appuyant simplement sur le bouton d’une application mobile.

base de données en nuage

Installez et utilisez facilement la serrure sans avoir à percer de nouvelles portes, à installer de nouveaux câbles ou à faire de nouveaux trous.

base de données en nuage

Intégrez de façon transparente votre application mobile existante à l’écosystème d’accès et de sécurité Passport d’Onity.

base de données en nuage

Fournissez des données d’identification d’accès à partir de l’extérieur du site et automatisez les processus de transfert et de verrouillage.

base de données en nuage

Détectez les menaces de vandalisme, avec des pistes de vérification, et établissez des périodes d’accès appropriées. Vous pouvez également révoquer un accès en tout temps.

verrouillage de rotation

Donnez de l’intelligence à votre entreprise avec des données d’occupation, des mises à jour et des alertes concernant toutes les activités de la propriété. Passez à un modèle d’engagement client sans contact riche en données pour les locations, les autorisations et les déménagements.

¹Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Vous avez des questions au sujet de votre propriété?

Nous sommes heureux de pouvoir vous parler.