/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    education-hero.jpg
    education-hero.jpg

    Una buona qualità dell’aria è indipensabile per studiare con buoni risultati.

    Il rientro a scuola degli studenti inizia con ambienti di studio più sani. I nostri esperti sono in grado di valutare le tue esigenze, aggiornare i tuoi sistemi HVAC e aiutarti a ottenere i finanziamenti per pagarli.

    Istruzione

    La sicurezza scolastica, la qualità dell’aria interna, i costi energetici e l’invecchiamento degli edifici obsoleti possono influire sull’apprendimento. Ti aiuteremo ad affrontare questi problemi senza farti spendere una fortuna. Il risultato sarà un istituto sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico e più sicuro.

    Sicurezza avanzata perché ogni vita conta, e un secondo può fare la differenza

    Applichiamo tecnologie sofisticate e integrate per contribuire a rendere la tua scuola più sicura. Le nostre soluzioni comprendono la videosorveglianza, gli allarmi anti-intrusione e di protezione perimetrale e un sistema che usa il rilevamento degli spari.  L’insegnamento è la tua specialità. La sicurezza è la nostra.

    VISITA IL NOSTRO SITO SULLA SICUREZZA A SCUOLA

    Un programma per mettere in pratica gli obiettivi di sicurezza

    Aggiornare o integrare l’infrastruttura di un edificio può essere un compito arduo. Partiamo dai sistemi di cui già disponi per trovare le soluzioni più efficienti in base alle tue esigenze di sicurezza e connettività.

    Efficienza + convenienza? È possibile.

    Costi energetici e operativi elevati si tramutano in sfide ardue da affrontare. Ti aiutiamo con approcci efficienti ed economici per gli obiettivi di risparmio energetico, sostenibilità e qualità dell’aria.

    Aggiorna di più spendendo di meno.

    Ti mostriamo come modernizzare in modo conveniente gli edifici in cui manutenzione è stata trascurata. La nostra tecnologia contribuisce a ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio.

    Impara come formulare e presentare richieste di finanziamento.

    Migliora il tuo ambiente di studio senza che il tuo budget operativo ne risenta. Possiamo aiutarti a formulare richieste di sovvenzioni efficaci che ti garantiscano un finanziamento.

    Soluzioni personalizzate per il tuo istituto.

    Attingiamo alla nostra profonda esperienza tecnica per affiancarti nell’aggiornamento delle infrastrutture, nella preparazione dei piani di efficienza energetica e nella formulazione delle opzioni di finanziamento per trasformare gli edifici in risorse integrate.

    I pirati informatici sono sempre in agguato.

    Quando ti aiutiamo a creare una soluzione per la tua scuola, diamo la massima priorità alla sicurezza informatica. È un aspetto fondamentale che integriamo in ogni processo, in ogni prodotto e in ogni componente software che creiamo e implementiamo. La minaccia è reale. Siamo al tuo fianco per aiutarti a giocare d’anticipo.

    Tieni d’occhio ogni centimetro del tuo istituto.

    Potenziare la sicurezza è un’esigenza sempre più pressante , pertanto è fondamentale avere una visione completa della propria struttura. I nostri sistemi di videosorveglianza usano i dati per identificare le minacce prima che diventino una realtà per le persone che usano il tuo istituto.

    La soluzione ideale per segnalare un incendio e portare in salvo le persone.

    In uso in milioni di edifici, i nostri sistemi scalabili di monitoraggio degli allarmi antincendio consentono di segnalare un’emergenza a studenti e personale e di inviare messaggi mirati per un’evacuazione più ordinata.

    Trasforma gli edifici dell’istituto in sistemi di risparmio energetico.

    Ti aiutiamo a ottimizzare il consumo energetico, a controllare l’illuminazione e a prevedere quando è necessaria la manutenzione. Le risorse risparmiate possono essere investite in quello che conta di più: la formazione degli studenti.

    Contenuti correlati

    Un distretto di New York passa a sistemi antincendio ad altissima efficienza.

    Scopri cosa è successo quando il distretto greco di New York è passato da mediocri sistemi antincendio a una soluzione standardizzata ed efficiente. (Tutti ci hanno guadagnato.) 

    L’Art College integra il controllo degli accessi per salvaguardare 18.000 studenti.

    Scopri in che modo il passaggio a un sistema di gestione della sicurezza integrato ha migliorato la flessibilità e il controllo di un istituto urbano in crescita.

    L’Università di Warwick riduce i costi e la criminalità con una soluzione a LED.

    Gli apparecchi di illuminazione a LED e i controlli di illuminazione di Honeywell Ex-Or hanno consentito di risparmare ogni anno oltre £10.000 in parcheggi e hanno aumentato la sicurezza. Scopri come.

    Coe College: quando le misure di ristrutturazione si pagano da sole. 

    Dopo aver determinato che il Coe College necessitava di miglioramenti del campus per 18 milioni di dollari, abbiamo proposto soluzioni e finanziamenti che hanno ridotto i costi energetici del 20%. 

    Nelle zone rurali, dove le forze di polizia non arrivano, la scuole hanno creato un proprio sistema anti-criminalità.

    La nostra tecnologia avanzata ha aiutato gli istituti di Penn Valley a migliorare la videosorveglianza e la risposta agli avvisi di intrusione e furto. Scopri come.

    La più grande università degli Stati Uniti cambia i propri sistemi di rilevamento di incendi e CO2.

    Scopri in che modo l’Università della Florida Centrale ha migliorato il rilevamento di fumo, incendi e gas ed è passata dagli allarmi alla comunicazione vocale.

    Parla con un esperto di istruzione. 

    Il nostro team di esperti di istruzione è pronto ad assisterti per migliorare la sicurezza e l’integrazione nella tua struttura. Compila il modulo e ti contatteremo il prima possibile.