/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    INFRASTRUTTURE CONNESSE PER OSPEDALI PIÙ SICURI E INTELLIGENTI

    In tutta Europa, oltre il 60% degli ospedali incorre in ritardi nelle cure a causa di sistemi disconnessi ed infrastrutture obsolete. Honeywell aiuta le strutture sanitarie a connettere i sistemi degli edifici in un'unica piattaforma intelligente, migliorando la sicurezza, la reattività e la sostenibilità, senza interruzione dell'assistenza.

    Create ambienti adatti a garantire una migliore assistenza

    Nel settore sanitario, ogni secondo è vitale. Quando i sistemi lavorano sinergicamente, le strutture rispondono più rapidamente, riducono i rischi e migliorano l'esperienza dei pazienti e del personale. Honeywell aiuta gli ospedali di tutta Europa a connettere le infrastrutture per fornire cure più sicure ed efficienti, dalla reception alla sala operatoria.

    Esperienza dei pazienti e del personale

    Supportate il personale sanitario e migliorate i percorsi dei pazienti con ambienti reattivi.

    Quando i sistemi ospedalieri comunicano, il personale può concentrarsi sulle cure senza doversi preoccupare di cercare soluzioni alternative. Le nostre piattaforme connesse riducono le interruzioni, facilitano la comunicazione ed automatizzano le attività di routine per creare spazi più tranquilli e coordinati.

    Dettagli dell’UE: più del 70% degli ospedali segnala che il burnout del personale è correlato a flussi di lavoro inefficienti ed una scarsa integrazione del sistema. Il miglioramento dei controlli ambientali ha portato a una riduzione del 25% dello stress segnalato dal personale.

    Sicurezza e protezione

    Prevenite i rischi con sistemi integrati di sicurezza e protezione.

    Dal controllo delle infezioni alla cybersecurity, gli ospedali si trovano ad affrontare minacce costanti. Honeywell connette i sistemi di sicurezza per offrire ai team una visibilità in tempo reale e strumenti di risposta più rapidi, aiutando a rispettare la conformità ed a proteggere persone, dati ed operazioni.

    Dettagli dell’UE: gli ospedali che utilizzano piattaforme di sicurezza integrate hanno registrato un aumento del 30% nella rapidità dei tempi di risposta agli incidenti ed una riduzione del 40% nel numero di interruzioni dovute a infezioni.

    Efficienza operativa

    Rendete gli ospedali più intelligenti grazie a flussi di lavoro e gestione delle risorse connessi.

    I sistemi disconnessi rallentano l'assistenza e sprecano risorse. Honeywell aiuta gli ospedali a migliorare la visibilità, a ridurre i tempi di inattività ed a semplificare le operazioni, consentendo decisioni più rapide ed una gestione dei pazienti ottimizzata.

    Dettagli dell’UE: il costo delle operazioni ospedaliere inefficienti supera i 25 miliardi di euro all'anno. Gli ospedali dotati di piattaforme intelligenti hanno registrato un aumento del 20% nell'utilizzo delle risorse ed una riduzione del 15% nei tempi di attesa dei pazienti.

    Gestione dell’energia

    Diminuite gli sprechi energetici e soddisfate gli obiettivi di sostenibilità dell'UE, senza compromettere l'assistenza.

    Gli ospedali sono tra i maggiori utilizzatori di energia nelle infrastrutture pubbliche. I nostri sistemi energetici intelligenti aiutano ad identificare le inefficienze, ad ottimizzare l'uso ed a ridurre le emissioni, in conformità alle direttive UE come EED e EPBD.

    Dettagli dell’UE: i sistemi energetici intelligenti hanno consentito agli ospedali di diminuire i costi energetici per un ammontare di 500.000 euro all'anno, riducendo nel contempo le emissioni del 20-30%.

    Assistenza connessa in ogni reparto

    Dalle camere dei pazienti alle sale operatorie, l'infrastruttura integrata aiuta gli ospedali a rispondere più rapidamente e ad operare in modo più efficiente. Honeywell connette i sistemi degli edifici per aumentare la visibilità, ridurre i ritardi e migliorare i risultati, in modo che il personale possa concentrarsi su ciò che conta di più: fornire assistenza.

    Le opportunità dell'assistenza sanitaria connessa

    Scoprite come gli ospedali di tutta Europa stanno trasformando la prestazione delle cure grazie all'automazione integrata degli edifici. I nostri casi di studio e gli esperti mostrano come le infrastrutture connesse possano ridurre i ritardi, aumentare la sicurezza e sostenere risultati migliori.

    Rivolgetevi ad un esperto Honeywell

    Scoprite come modernizzare il vostro ospedale senza incorrere in interruzioni delle attività. Rivolgetevi al nostro team per scoprire come l'infrastruttura connessa possa sostenere i vostri obiettivi.