System Sensor
Fondé en 1984, System Sensor est un fabricant mondial de dispositifs de sécurité d’incendie et de sécurité des personnes, spécialisé dans la détection de fumée, la détection de monoxyde de carbone et la technologie de notification pour les applications mondiales.
Mises à jour
Tuiles de plafond encastré L-Series
Les haut-parleurs, stroboscopes et haut-parleurs stroboscopiques encastrés en tuile de plafond offrent une solution clé en main complète qui offre une installation plus propre et plus rapide, des coûts de main-d’œuvre réduits et un risque plus faible que les appareils de notification AV traditionnels.
Les appareils de basse fréquence SpectrAlert® Advance (520 Hz) sont de nouveau disponibles
En raison des récents défis liés à la chaîne d'approvisionnement qui ont eu une incidence sur l'offre de produits de basse fréquence de L-Series, associés à une forte demande et à une réponse importante du marché, System Sensor est heureux d'annoncer que les appareils de notification visuelle audible (AV) basse fréquence (520 Hz) SpectrAlert Advance sont de nouveau disponibles pour une durée limitée.
Haut-parleurs longue portée HyperSpike®
Les haut-parleurs HyperSpike offrent une qualité sonore et une intelligibilité révolutionnaires pour les applications de sécurité incendie et de sécurité des personnes, et leurs conceptions innovantes dépassent les normes les plus élevées dans les marchés de notification militaire et acoustique