/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
×

Homologations gouvernementales

Les produits System Sensor sont conçus et fabriqués pour satisfaire ou dépasser diverses exigences de sécurité et de certification. Pour consulter nos homologations, veuillez visiter l’un des sites suivants.

California State Fire Marshall (CSFM)

Afin de nous assurer que nous fournissons à tout le monde les documents d’homologation CSFM les plus récents, nous aimerions vous diriger vers le site Web ca.gov.

Homologations gouvernementales CA.GOV CSFM

Rechercher des suggestions : Sur leur site, il y a trois listes déroulantes : Catégorie, Entreprise et Homologation. Nous vous suggérons d’ignorer le premier menu déroulant, « Catégorie ». Dans le deuxième menu déroulant, « Entreprise », sélectionnez 1653 -- System Sensor. Ignorez le troisième menu déroulant et cliquez simplement sur le bouton de recherche. 

Une fois les résultats affichés, appuyez sur « CTRL-F » pour lancer une recherche, puis saisissez le numéro de modèle du produit System Sensor que vous souhaitez trouver. Cela devrait faciliter la recherche des documents d’intérêt.

Guide d’approbation FM

Le Guide d’approbation FM contient des renseignements sur des dizaines de milliers de produits et services testés et approuvés par FM, ainsi que des données techniques et des renseignements techniques sur l’application et l’utilisation des produits énumérés. L’enregistrement est gratuit et requis.

Certificat ISO9001:2015 – Juarez et St. Charles, IL
NYC Department of Buildings, MEA Division
Formulaire de demande de conformité RoHS

Formulaire de demande de conformité RoHS

Cliquez sur le lien ci-dessus pour demander le document de conformité RoHS pour un modèle particulier. Cliquez ici pour consulter notre FAQ sur la conformité RoHS.

Underwriter’s Laboratories (UL)

Explication de la tension, du courant et des spécifications SPL publiés

En mai 2004, Underwriters Laboratories a modifié les normes UL 1971 & 464 pour exiger que les mesures de courant de fonctionnement soient effectuées à l’aide de RMS (moyenne quadratique) au lieu des valeurs de pointe ou moyennes. Les mesures RMS prédisent plus précisément la consommation d’énergie d’un appareil puisqu’elles tiennent compte de l’ensemble du profil de consommation de courant, y compris les surtensions, les surtensions répétitives et les valeurs de pointe. Le courant RMS publié est le courant de fonctionnement maximal de ce dispositif dans sa plage de tension de fonctionnement. Ce courant maximum peut ou non se produire aux points d’extrémité de la plage de tension.

De même, UL teste l’audibilité des dispositifs en les mesurant sur la plage de tension de fonctionnement pour déterminer le niveau de tension sonore minimum produit à un réglage particulier.

En mai 2004, UL a également changé la façon dont elle dresse la liste de tension d’un dispositif. Tous les produits de 12 V seront répertoriés entre 8 et 17,5 V et tous les produits 24 V seront répertoriés entre 16 et 33 V. Ces appareils sont considérés comme « réglementés ». Tout produit qui ne fonctionne pas dans ces plages sera répertorié comme une « application spéciale » avec sa tension de fonctionnement spécifiée sur le dispositif.