Ressources System Sensor
Découvrez ci-dessous les dernières mises à jour, les ressources essentielles et les webinaires. Pour découvrir les nouvelles et les annonces futures, inscrivez-vous ici..
Les appareils de basse fréquence SpectrAlert® Advance (520 Hz) sont de nouveau disponibles
En raison des récents problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement qui ont eu une incidence sur l'offre de produits de basse fréquence de L-Series, associés à une forte demande et à une réponse importante du marché, System Sensor est heureux d'annoncer que les appareils de notification visuelle audible (AV) basse fréquence (520 Hz) SpectrAlert Advance sont de nouveau disponibles pour une durée limitée.
Annonce de produit : Haut-parleurs, stroboscopes et haut-parleurs stroboscopiques encastrés en tuile de plafond de la gamme L-Series
Ces appareils encastrés en tuile de plafond s'installent beaucoup plus rapidement que les appareils de notification AV traditionnels et le motif de grille neutre en fait une excellente option pour les écoles, les bureaux, les magasins, les restaurants et les applications hospitalières.
Avis d’interruption de vente de produit : SYNC-1
Veuillez noter que System Sensor n'acceptera plus les commandes pour l'accessoire de carte fille SYNC-1. Les stocks restants ont été répartis pour les commandes existantes
Conférence Expo NFPA
Boston, Massachusetts
À déterminer
Élargir les communications sans fil de sécurité publique
Honeywell (NYSE : HON) a signé une entente pour acquérir une participation majoritaire dans Fiplex Communications, Inc.
Nouveaux communicateurs d’avertisseur d’incendie commerciaux LTE compatibles CLSS
Honeywell Fire Solutions est heureuse d'annoncer l’élargissement de notre gamme de communicateurs d’avertisseur d’incendie, permis par la collaboration avec Telguard® et stimulé par Honeywell Forge.
Nouvelles alimentations à distance série FL-PS
Fire-Lite Alarms a le plaisir d'annoncer la disponibilité des alimentations à distance de la série FL-PS avec les modèles 6 A et 10 A a pour les marchés américain et canadien.
Ressources essentielles
Nous vous aiderons à tirer le meilleur parti de nos produits. Vous pouvez, par exemple, entendre toutes les tonalités audio de nos appareils de notification AV. Vous pouvez calculer la couverture du stroboscope au fur et à mesure de la conception des circuits du dispositif de notification. Et assurez-vous de disposer des dernières mises à jour de nos systèmes d'aspiration.
Développée et expédiée par des experts de l’industrie Honeywell, la formation HBU utilise des techniques et technologiques pour aider vos équipes à apprendre tout ce qu’il peut sur nos produits. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour découvrir la gamme de formations.
Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire ou dépasser diverses exigences de sécurité et de certification. Découvrez nos documents de liste les plus récents.
Derniers webinaires
Les webinaires de System Sensor fournissent des renseignements pertinents et opportuns sur les produits, les tendances du marché et la législation. Accédez à notre bibliothèque complète de webinaires ici.
09/2021
Aperçu de la gamme L-Series
06/2020
Occasions d’économies fiscales pour les propriétaires de bâtiments sur les rénovations d’alarme incendie
05/2020
Changements apportés aux codes des modèles ICC et NFPA 2018
05/2020
Aperçu des changements apportés aux codes des modèles ICC et NFPA 2021
Besoin d’aide? Obtenir de l’assistance