/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
×

Détection de fumée de conduit CVC

Les détecteurs de fumée  de conduit InnovairFlexMC combinent une collection impressionnante d’innovations pour simplifier grandement la surveillance du système CVC. Une unité peut accueillir plusieurs empreintes d’installation pour surmonter les contraintes de montage. Les tubes d’échantillonnage enfichables sans outil accélèrent et simplifient l’installation. De larges plages de température et d’humidité s’adaptent à l’exposition aux conditions. Des indications d’état facilement visibles, une fonction de test facilement accessible et des accessoires de station d’essai à distance simplifient les essais et l’entretien. Avec sa flexibilité inégalée, InnovairFlex peut s’ajuster à toutes les applications.

Sélectionnez une catégorie ci-dessous à explorer.

Classique

Les accessoires de détecteur de fumée de conduit ajoutent de la fonctionnalité au système de détection de fumée des conduits en permettant des inspections rapides et pratiques au niveau des yeux et des options de notification audibles et visibles efficaces. Tous les détecteurs de fumée et accessoires pour conduits du System Sensor sont homologués UL.

Les détecteurs de fumée pour conduits InnovairFlexMC combinent une collection impressionnante d’innovations conçues pour vous faire économiser du temps et de l’argent et vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin sur le terrain. Un boîtier réglable s’adapte aux contraintes de montage. Les tubes d’échantillonnage enfichables sans outil accélèrent l’installation. Le bouton de test/réinitialisation du couvercle avant simplifie le test/l’entretien. Grâce à ces caractéristiques et bien d’autres, InnovairFlex refaçonne la détection de la fumée dans les conduits.

Votre installation CVC est-elle sur le toit? Les détecteurs de fumée pour conduits étanches InnovairFlexMC conformes à la norme NEMA 4 fonctionnent dans les conditions les plus difficiles sans boîtiers coûteux et encombrants. Les détecteurs de fumée  pour conduits étanches InnovairFlex  (D4120W conventionnel, DNRW intelligent ) comprennent un boîtier résistant aux UV qui offre une protection contre la saleté, la pluie et d’autres sources d’eau, afin que vous puissiez monter ces détecteurs sur de l’équipement  CVC dans des environnements difficiles tout en économisant sur les matériaux et la main-d’œuvre.

Intelligent

Les accessoires de détecteur de fumée de conduit ajoutent de la fonctionnalité au système de détection de fumée des conduits en permettant des inspections rapides et pratiques au niveau des yeux et des options de notification audibles et visibles efficaces. Tous les détecteurs de fumée et accessoires pour conduits du System Sensor sont homologués UL.

Les détecteurs de fumée pour conduits InnovairFlexMC combinent une collection impressionnante d’innovations conçues pour vous faire économiser du temps et de l’argent et vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin sur le terrain. Un boîtier réglable s’adapte aux contraintes de montage. Les tubes d’échantillonnage enfichables sans outil accélèrent l’installation. Le bouton de test/réinitialisation du couvercle avant simplifie le test/l’entretien. Grâce à ces caractéristiques et bien d’autres, InnovairFlex refaçonne la détection de la fumée dans les conduits.

Votre installation CVC est-elle sur le toit? Les détecteurs de fumée pour conduits étanches InnovairFlexMC conformes à la norme NEMA 4 fonctionnent dans les conditions les plus difficiles sans boîtiers coûteux et encombrants. Les détecteurs de fumée  pour conduits étanches InnovairFlex  (D4120W conventionnel, DNRW intelligent ) comprennent un boîtier résistant aux UV qui offre une protection contre la saleté, la pluie et d’autres sources d’eau, afin que vous puissiez monter ces détecteurs sur de l’équipement  CVC  dans des environnements difficiles tout en économisant sur les matériaux et la main-d’œuvre.